outdoor-power-supply

AC/DC Power Supplies Наружное использование 120 Вт

Серия TEX - это промышленные источники питания в прочном литом алюминиевом корпусе. Конструкция является водонепроницаемой (в т.ч. морская вода), ледостойкой, маслостойкой и пылезащищенной и соответствует стандартам IP67 и NEMA 4X. Они обеспечивают высокий диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. Сертификаты безопасности включают ATEX 94/9/EC и IECEx для применения во взрывоопасных зонах.

Models
Product Series
Power
Input
Output
Short Description
Datasheet
Additional Info
120 W
85-264 VAC / 85-375 VDC
12, 24 VDC

120 Watt AC/DC power supply, industrial, rugged design for harsh outdoor environments, IP67, NEMA 4X rated, chassis mount, metal enclosure