Соответствие требованиям

Соответствие и нормативные требования
Кодекс поведения (Code of Conduct)

Данный кодекс поведения устанавливает основные требования, предъявляемые компанией Traco Electronic AG к себе самой и к своим дочерним компаниям и касающиеся ответственности по отношению к группам влияния и окружающей среде. Компания Traco Power оставляет за собой право вносить изменения в указанные требования кодекса поведения при условии внесения соответствующих изменений в программу Traco Compliance.

Кодекс поведения

Декларация о продукции двойного назначения

Продукция TRACO POWER не подпадает ни под ограничения, накладываемые Правилами международной торговли оружием (ITAR), ни под действие Вассенаарских договоренностей о контроле за экспортом обычных вооружений, товаров и технологий двойного назначения.

Декларация о двойном назначении

Политика в отношении эмбарго

TRACO Electronic AG как швейцарская компания-экспортер осуществляет деятельность в соответствии с законодательством и нормативными документами Швейцарии. Продукция TRACOPOWER не поставляется в страны и организациям, на которые распространяется эмбарго в соответствии со швейцарскими экспортными правилами.



Страны и организации, на которые наложено эмбарго

Контроль качества

Все производственные предприятия и субподрядчики TRACO POWER выбираются с обязательным условием наличия у них сертификатов ISO 9001 и ISO 14000 и соответствия современному уровню технологий, а также действующим европейским директивам и мировым стандартам контроля качества и воздействия на окружающую среду.

Контроль качества

Экологическая политика

Компания Traco Power полностью соблюдает все применимое экологическое законодательство и обязательства по устойчивому развитию.

Заявление об экологической политике

политика качества

Качество является основой успеха Группы Traco Power и, следовательно, одним из самых важных аспектов на самом высоком уровне в наших компаниях.

политика качества

Trade Compliance Declaration
Соответствие и сертификация
декларация CE

На источники питания, подпадающие под действие Директивы ЕС о низковольтном оборудовании (2014/35/ЕС), Директивы по электромагнитной совместимости (2014/30/ЕС), Директивы ATEX (2014/34/ЕС) или Директивы RoHS (2011/65/ЕС) Европейского Союза, компания TRACO Electronic AG предоставляет декларацию соответствия нормам ЕС (CE).

Новинка: декларации соответствия теперь доступны для каждой отдельной серии. Их можно скачать в разделе «Дополнительные документы».

Декларация UKCA

UKCA (UK Conformity Assessed, проведена оценка соответствия британским требованиям) — новая маркировка продукции из Великобритании, наносимая на товары, предназначенные для продажи в Великобритании (Англии, Уэльсе и Шотландии). Она распространяется на большинство товаров, для которых ранее требовалась маркировка CE.

Новинка: декларации соответствия теперь доступны для каждой отдельной серии. Их можно скачать в разделе «Дополнительные документы».

Декларация REACH

Продукция TRACOPOWER в целом не подпадает под действие Технического регламента ЕС «Порядок государственной регистрации, экспертизы, лицензирования и регулирования оборота химических веществ» (REACH). Декларация:

Общая декларация REACH

Соответствие требованиям директивы RoHS

В июле 2006 года концерн TRACO POWER успешно завершил процесс перехода на производство всех источников питания и DC/DC преобразователей в полном соответствии с европейской директивой, ограничивающей содержание вредных веществ(RoHS (2002/95/ЕС). Исключение составляет только устаревшая продукция, удаленная из действующей программы продаж.

Директива RoHS ЕС, и директива RoHS Китая определяют одни и те же вещества и их предельно допустимые концентрации.

Таким образом, текущая декларация соответствия RoHS TRACO POWER отвечает требованиям как директивы RoHS ЕС, так и нормам RoHS Китая.



Директива 2011/65/Е

Декларация соответствия RoHS TRACOPOWER

Заявление о включении в базу SCIP

Мы используем справочные номера SCIP для всего нашего ассортимента продукции. Справочные номера SCIP указываются в паспортах на изделия (при наличии паспорта). Их также можно узнать по запросу. Более подробные сведения см. в следующей декларации:

SCIP Statement

Политика и декларация относительно конфликтных минералов

Несмотря на то что компания TRACO Electronic Company Ltd. не закупает напрямую такие минералы как олово, вольфрам, тантал и золото, мы придерживаемся установленных этических норм и полностью соблюдаем все требования действующих законов и нормативных документов.

Conflict Minerals Policy & Declaration

Расширенная политика и декларация в отношении минералов

Хотя TRACO Electronic Company Ltd. не покупает напрямую такие минералы, как кобальт и слюда, мы придерживаемся этических методов работы и полностью соблюдаем все применимые законы и прочие нормативные правовые акты.

Расширенная политика и декларация в отношении минералов

Закон 65 штата Калифорния

Закон 65 штата Калифорния защищает ресурсы питьевой воды штата от загрязнения химическими веществами, о которых известно, что они вызывают рак, врожденные дефекты и другие нарушения внутриутробного развития. Согласно этому закону, компании должны информировать жителей штата Калифорния о воздействии таких химических веществ до воздействия.

Закон 65 штата Калифорния

Закон 65 штата Калифорния - Предупреждения

Заявление о соответствии TSCA

Все изделия TRACO POWER соответствуют положениям Закона о контроле над токсичными веществами (Toxic Substances Control Act, TSCA). Подробные сведения см. в декларации производителя.

TSCA Declaration

Декларация об асбесте

Хотя асбест обычно ассоциируется со строительством, тяжелой промышленностью и судостроением, многие компании также включают это вещество в распространенные бытовые изделия. Продукция TRACO Electronic Company Ltd. производится без намеренного использования асбеста.

Декларация об асбесте

Декларация о веществах, разрушающих озон

Вещества, разрушающие озон, — это газы, которые являются продуктами жизнедеятельности человека и разрушают озон, когда достигают озонового слоя. Продукция TRACO Electronic Company Ltd. производится без намеренного использования веществ, разрушающих озон.

Декларация о веществах, разрушающих озон

Декларация о ПФАВ

Пер- и полифторированные алкильные вещества (сокращенно ПФАВ) — это группа чрезвычайно устойчивых химикатов, которые используются во многих потребительских изделиях. Продукция TRACO Electronic Company Ltd. производится без намеренного использования ПФАВ.

PFAS declaration

Декларация о СОЗ

Стойкие органические загрязнители (сокращенно СОЗ) представляют серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Продукция TRACO Electronic Company Ltd. производится без намеренного использования СОЗ.

Декларация о СОЗ

Декларация о радиоактивных веществах

Радионуклиды (или радиоактивные вещества) — это класс химических веществ с нестабильным атомным ядром. Радиоактивный распад наносит огромный вред живым организмам. Продукция TRACO Electronic Company Ltd. производится без намеренного использования радиоактивных веществ.

Декларация о радиоактивных веществах

Стандарты и нормативные документы
Медицинская продукция
  • МЭК/EN/ES 60601-1, 3-е издание для 2 x MOPP;
  • управление рисками согласно ISO 14971;
  • IPC-A-610, класс 3
  • электромагнитная совместимость согласно МЭК 60601-1-2 ред. 4;
  • управление рисками согласно ISO 13485;
  • ISO 9001;
  • ISO 14001;
  • электромагнитная совместимость согласно EN55032;
  • директива Европарламента по экологическому проектированию энергопотребляющего оборудования
Продукция для железнодорожного транспорта
  • Стандарты для применения на железнодорожном транспорте согласно EN50155
  • Соответствует требованиям EN61373 на стойкость к ударам и вибрации
  • RIA 12 для фильтров с защитой от перенапряжения
  • EC/DE/UL 60950-1
  • МЭК/DE/UL 62368-1
  • EN 45545-2
  • RIA 12, NF F 01-510
Продукция для промышленности и автоматизации
  • Устойчивость к электромагнитным помехам на промышленных предприятиях согласно стандарту МЭК 61000-6-2
  • МЭК/DE/UL 60950-1
  • МЭК/EN/UL 62368-1 (отдельная продукция)
  • ATEX (отдельная продукция)
  • UL HazLoc (отдельная продукция)
  • UL 508 (отдельная продукция)
  • UL 130
  • EN 50178
Продукция для инженерных систем зданий и сооружений
  • Источники питания для комунального хозяйства согласно стандарту EN 60335-1
  • Пониженное энергопотребление в режиме ожидания согласно директиве Европарламента по экологическому проектированию энергопотребляющего оборудования 
  • EN60335
  • МЭК/DE/UL60950-1
  • МЭК/DE/UL62368-1
Уровень чувствительности к влаге

Все компоненты для поверхностного монтажа (SMD), выпускаемые компанией TRACOPOWER, сертифицированы для процесса пайки оплавлением без свинца при условии, что изделие обрабатывается согласно стандарту J-STD-033B вплоть до достижения уровня чувствительности к влаге в соответствии с IPC/JEDEC J-STD-020D.1.

 

Декларация об устойчивости к электростатическим разрядам

Продукция Traco Power может рассматриваться как материал, нечувствительный к электростатическим разрядам.

Декларация об устойчивости к электростатическим разрядам (ESD)