outdoor-power-supply

AC/DC Power Supplies Extérieur 120 watts

La série TEX est composée d'alimentations industrielles dans un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression. Le design est étanche à l'eau (y compris l'eau de mer), à la glace, à l'huile et à la poussière et répond aux normes IP67 et NEMA 4X. Ils offrent une plage de températures de fonctionnement élevée, de -40°C à 85°C. L'homologation de sécurité comprend ATEX 94/9/EC et IECEx pour les applications dans les zones à risque d'explosion.

Models
Product Series
Power
Input
Output
Short Description
Datasheet
Additional Info
120 W
85-264 VAC / 85-375 VDC
12, 24 VDC

120 Watt AC/DC power supply, industrial, rugged design for harsh outdoor environments, IP67, NEMA 4X rated, chassis mount, metal enclosure