outdoor-power-supply

AC/DC Power Supplies Área exterior de 120 Watt

La serie TEX son fuentes de alimentación industriales con una robusta carcasa de aluminio fundido a presión. El diseño es resistente al agua (incluida el agua de mar), al hielo, al aceite y al polvo, y cumple las normas IP67 y NEMA 4X. Ofrecen un elevado rango de temperatura de funcionamiento, de -40°C a 85°C. Las homologaciones de seguridad incluyen ATEX 94/9/CE e IECEx para aplicaciones en zonas peligrosas.

Models
Product Series
Power
Input
Output
Short Description
Datasheet
Additional Info
120 W
85-264 VAC / 85-375 VDC
12, 24 VDC

120 Watt AC/DC power supply, industrial, rugged design for harsh outdoor environments, IP67, NEMA 4X rated, chassis mount, metal enclosure