outdoor-power-supply

AC/DC Power Supplies Esterno 120 Watt

La serie TEX è costituita da alimentatori industriali con un robusto alloggiamento in alluminio pressofuso. Il design è impermeabile (anche all'acqua di mare), resistente al ghiaccio, all'olio e alla polvere ed è conforme agli standard IP67 e NEMA 4X. Offrono un'elevata gamma di temperature operative, da -40°C a 85°C. Le approvazioni di sicurezza includono ATEX 94/9/CE e IECEx per applicazioni in aree pericolose.

Models
Product Series
Power
Input
Output
Short Description
Datasheet
Additional Info
120 W
85-264 VAC / 85-375 VDC
12, 24 VDC

120 Watt AC/DC power supply, industrial, rugged design for harsh outdoor environments, IP67, NEMA 4X rated, chassis mount, metal enclosure