outdoor-power-supply

AC/DC Schaltnetzteile Außenbereich 120 Watt

Bei der TEX-Serie handelt es sich um industrielle Stromversorgungen in einem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse. Das Design ist wasser- (inkl. Meerwasser), eis-, öl- und staubdicht und entspricht den Normen IP67 und NEMA 4X. Sie bieten einen hohen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C. Die Sicherheitszulassung umfasst ATEX 94/9/EC und IECEx für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen.

Models
Product Series
Power
Input
Output
Short Description
Datasheet
Additional Info
120 W
85-264 VAC / 85-375 VDC
12, 24 VDC

120 Watt AC/DC power supply, industrial, rugged design for harsh outdoor environments, IP67, NEMA 4X rated, chassis mount, metal enclosure