harsh-industry-and-ex

AC/DC Power Supplies применение в жестких и опасных условиях 50 - 960 Вт

Модели серии TSP помещены в прочный металлический корпус с ударо- и виброустойчивой конструкцией. Они отличаются высокой устойчивостью к электрическим помехам и большим запасом хода. Диапазон рабочих температур указан от -25°C до +70°C. Все модели обеспечивают дистанционное включение питания и выход сигнала тревоги. В число международных сертификатов безопасности входит сертификат ATEX 94/9/EC для применения во взрывоопасных зонах.

0/8Сравнить продукцию
Compare
Product Series
Power
Input
Output
Short description
Datasheet
Additional Info
80-480 W
85-264 VAC / 90-350 VDC
12, 24, 48 VDC

8-480 Watt AC/DC, harsh industrial, 85-264 VAC input, compact and efficient for industrial control cabinets, ATEX and UL HazLoc certification, metal case, DIN-Rail

120 W
85-264 VAC / 85-375 VDC
12, 24 VDC

120 Watt AC/DC power supply, industrial, rugged design for harsh outdoor environments, IP67, NEMA 4X rated, chassis mount, metal enclosure