harsh-industry-and-ex

AC/DC Power Supplies Applications dans des environnements difficiles et dangereux 50 - 960 watts

Les modèles de la série TSP sont logés dans un boîtier métallique robuste, conçu pour résister aux chocs et aux vibrations. Ils se caractérisent par une grande immunité aux perturbations électriques et une réserve de puissance élevée. La plage de température de fonctionnement est spécifiée de -25°C à +70°C. Tous les modèles offrent une mise en marche à distance et une sortie d'alarme. L'offre d'homologations de sécurité internationales comprend la certification ATEX 94/9/EC pour les applications dans les zones à risque d'explosion.

Models
Product Series
Power
Input
Output
Short Description
Datasheet
Additional Info
80-480 W
85-264 VAC / 90-350 VDC
12, 24, 48 VDC

8-480 Watt AC/DC, harsh industrial, 85-264 VAC input, compact and efficient for industrial control cabinets, ATEX and UL HazLoc certification, metal case, DIN-Rail

120 W
85-264 VAC / 85-375 VDC
12, 24 VDC

120 Watt AC/DC power supply, industrial, rugged design for harsh outdoor environments, IP67, NEMA 4X rated, chassis mount, metal enclosure