harsh-industry-and-ex

AC/DC Power Supplies Aplicaciones en entornos difíciles y peligrosos 50 - 960 Watt

Los modelos de la serie TSP están alojados en una robusta carcasa metálica resistente a los golpes y las vibraciones. Se caracterizan por su alta inmunidad a las interferencias eléctricas y su elevada reserva de potencia. El rango de temperatura de funcionamiento está especificado entre -25°C y +70°C. Todos los modelos ofrecen encendido remoto y salida de alarma. La gama de homologaciones internacionales de seguridad incluye la certificación ATEX 94/9/CE para aplicaciones en zonas peligrosas.

0/8Compare Products
Compare
Product Series
Power
Input
Output
Short description
Datasheet
Additional Info
80-480 W
85-264 VAC / 90-350 VDC
12, 24, 48 VDC

8-480 Watt AC/DC, harsh industrial, 85-264 VAC input, compact and efficient for industrial control cabinets, ATEX and UL HazLoc certification, metal case, DIN-Rail

120 W
85-264 VAC / 85-375 VDC
12, 24 VDC

120 Watt AC/DC power supply, industrial, rugged design for harsh outdoor environments, IP67, NEMA 4X rated, chassis mount, metal enclosure