harsh-industry-and-ex

AC/DC Schaltnetzteile Anwendungen in rauer und gefährlicher Umgebung 50 - 960 Watt

Die Modelle der TSP-Serie sind in einem robusten Metallgehäuse mit stoß- und vibrationsfester Konstruktion untergebracht. Sie zeichnen sich durch eine hohe Immunität gegen elektrische Störungen und eine hohe Leistungsreserve aus. Der Betriebstemperaturbereich ist von -25°C bis +70°C spezifiziert. Alle Modelle bieten eine Ferneinschaltung und einen Alarmausgang. Das Angebot an internationalen Sicherheitszulassungen umfasst die ATEX 94/9/EC-Zertifizierung für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen.

Models
Product Series
Power
Input
Output
Short Description
Datasheet
Additional Info
80-480 W
85-264 VAC / 90-350 VDC
12, 24, 48 VDC

8-480 Watt AC/DC, harsh industrial, 85-264 VAC input, compact and efficient for industrial control cabinets, ATEX and UL HazLoc certification, metal case, DIN-Rail

120 W
85-264 VAC / 85-375 VDC
12, 24 VDC

120 Watt AC/DC power supply, industrial, rugged design for harsh outdoor environments, IP67, NEMA 4X rated, chassis mount, metal enclosure