Compliance & Konformität
Dieser Verhaltenskodex definiert die grundlegenden Anforderungen, die Traco Electronic AG an sich selbst und ihre Tochtergesellschaften stellt, bezüglich ihrer Verantwortung gegenüber den Interessengruppen und der Umwelt. Traco Power behält sich das Recht vor, diese Anforderungen des Verhaltenskodexes vorbehaltlich angemessener Änderungen des Traco-Compliance-Programms zu ändern.
TRACO POWER-Produkte fallen weder unter die ITAR-Beschränkungen noch unter das Wassenaar-Arrangement über Exportkontrollen für konventionelle Waffen und Güter und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck.
TRACO Electronic AG fällt als exportierendes Schweizer Unternehmen unter Schweizer Recht und Vorschriften. TRACOPOWER Produkte werden nicht an Länder und Organisationen geliefert, die durch die schweizerischen Exportbestimmungen mit einem Embargo belegt sind.
Alle TRACOPOWER-Produktionsstätten und Subunternehmer werden unter der Prämisse ausgewählt, dass sie nach ISO 9001 und ISO 14000 zertifiziert sind und den neuesten Stand der Technik sowie die geltenden europäischen Richtlinien und globalen Standards für Qualitätskontrolle und Umwelteinflüsse erfüllen.
Traco Power erfüllt die Anforderungen aller geltenden Umweltgesetze und Nachhaltigkeitsverpflichtungen.
Qualität ist die Basis für den Erfolg der Traco Power Group und ist daher eine der wichtigsten Überlegungen auf höchster Ebene innerhalb unserer Unternehmen.
Für jene Stromversorgungen, die unter die Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) oder die EMV-Richtlinie (2014/30/EU) oder die ATEX-Richtlinie (2014/34/EU) oder die RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) der Europäischen Union fallen, stellt TRACO Electronic AG eine CE-Erklärung zur Verfügung.
Neu: Die Konformitätserklärungen sind jetzt für jede einzelne Serie verfügbar. Sie können im Abschnitt "Zusätzliche Dokumente" heruntergeladen werden.
Die UKCA-Kennzeichnung (UK Conformity Assessed) ist eine neue britische Produktkennzeichnung, die für Waren verwendet wird, die in Großbritannien (England, Wales und Schottland) in Verkehr gebracht werden. Sie deckt die meisten Waren ab, für die bisher die CE-Kennzeichnung erforderlich war.
Neu: Die Konformitätserklärungen sind jetzt für jede einzelne Serie verfügbar. Sie können im Abschnitt "Zusätzliche Dokumente" heruntergeladen werden.
TRACOPOWER-Produkte fallen im Allgemeinen nicht unter die REACH-Richtlinie. Deklaration:
TRACO POWER schloss im Juli 2006 den Prozess der Herstellung aller Stromversorgungen und Gleichspannungswandler in voller Übereinstimmung mit der europäischen RoHS-Richtlinie (2002/95/EG) erfolgreich ab. Ausgenommen sind die Produkte, die aus dem eigentlichen Verkaufsprogramm entfernt wurden (veraltete Produkte).
Die RoHS-Richtlinie der EU und die RoHS-Richtlinie für China bezeichnen beide identische Substanzen und MCVs (Maximum Concentration Values).
Die aktuelle TRACO POWER RoHS-Erklärung erfüllt daher sowohl die EU-RoHS-Richtlinie als auch die China-RoHS-Verordnung.
Wir haben SCIP Referenznummern für unser gesamtes Produktportfolio. Die SCIP Referenznummern auf dem jeweiligen Produktdatenblatt ersichtlich (sofern anwendbar) oder erhältlich auf Anfrage. Weiter Details sind im folgenden Statement zu finden:
Obwohl TRACO Electronic Company Ltd. keines der Mineralien Zinn, Wolfram, Tantal und Gold direkt kauft, sind wir zu ethischen Praktiken und zur vollständigen Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften verpflichtet.
Obwohl TRACO Electronic Company Ltd. keine der Mineralien Kobalt und Glimmer direkt kauft, verpflichten wir uns zu ethischen Praktiken und der vollständigen Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften.
Die kalifornische Proposition 65 schützt die Trinkwasserquellen des Staates vor der Verunreinigung mit Chemikalien, die bekanntermaßen Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen, und verpflichtet die Unternehmen, die Kalifornier über die Exposition gegenüber solchen Chemikalien zu informieren, bevor die Exposition erfolgt.
Alle TRACO POWER Produkte sind in Übereinstimmung mit dem Toxic Substances Control Act (TSCA). Details dazu können der nachfolgenden Herstelldeklaration entnommen werden:
Obwohl Asbest normalerweise mit dem Bauwesen, der Schwerindustrie und dem Schiffsbau in Verbindung gebracht wird, haben viele Unternehmen diesen Stoff auch in gängige Haushaltsgegenstände eingebaut. Produkte der TRACO Electronic Company Ltd. wurden ohne absichtliche Verwendung von Asbest hergestellt.
Ozonabbauende Substanzen sind künstliche Gase, die das Ozon zerstören, sobald sie die Ozonschicht erreichen. Produkte der TRACO Electronic Company Ltd. wurden ohne die absichtliche Verwendung von ozonabbauenden Substanzen hergestellt.
Persistente organische Schadstoffe (kurz POPs) stellen eine große Bedrohung für die menschliche Gesundheit und die Umwelt dar. Produkte der TRACO Electronic Company Ltd. wurden ohne den absichtlichen Einsatz von POPs hergestellt.
Radionuklide (oder radioaktive Substanzen) sind eine Klasse von Chemikalien, bei denen der Atomkern instabil ist. Der radioaktive Zerfall ist sehr schädlich für lebende Organismen. Produkte der TRACO Electronic Company Ltd. wurden ohne den absichtlichen Einsatz von radioaktiven Stoffen hergestellt.
- IEC/EN/ES 60601-1 3. Ausgabe für 2 x MOPP
- Risikomanagement nach ISO 14971
- IPC-A-610 Klasse 3
- EMV-Emission nach IEC 60601-1-2 ed. 4
- Qualitätsmanagement ISO 13485
- ISO 9001
- ISO 14001
- EMV nach EN55032
- ErP-Richtlinie
- EN50155 Eisenbahnzulassungen
- EN61373 konform gegen Schock und Vibration
- RIA 12 für Überspannungsfilter
- EC/DE/UL 60950-1
- IEC/DE/UL 62368-1
- EN 45545-2
- RIA 12, NF F 01-510
- Industrielle EMV-Störfestigkeit nach IEC 61000-6-2
- IEC/DE/UL 60950-1
- IEC/EN/UL 62368-1 (ausgewählte Produkte)
- ATEX(ausgewählte Produkte)
- UL HazLoc (ausgewählte Produkte)
- UL 508 (ausgewählte Produkte)
- UL 130
- EN 50178
- Stromversorgungen für den Haushalt nach EN 60335-1
- Niedriger Standby-Stromverbrauch nach ErP-Richtlinie
- EN60335
- IEC/DE/UL60950-1
- IEC/DE/UL62368-1
Alle oberflächenmontierbaren Bauelemente (SMD) von TRACOPOWER sind für den bleifreien Reflow-Lötprozess unter der Bedingung qualifiziert, dass das Produkt gemäß (J-STD-033B) bis zu seinem Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad (IPC/JEDEC J-STD-020D.1) gehandhabt wird.
Traco Power Produkte können als NON-ESDS-Material behandelt werden.