din-rail_dcdc

AC/DC Power Supplies DIN-рейка

Стандартные источники питания на DIN-рейку для промышленных, автомобильных, коммерческих и коммуникационных приложений, от 6 Вт до 600 Вт, мировые сертификаты безопасности, модели hazloc с ограниченной мощностью или сертификация ATEX.

Models
Product Series
Power
Input
Output
Short Description
Datasheet
Additional Info
6-90 W
85-264 VAC
5, 12, 24 VDC

6-90 Watt AC/DC power supply, household/building automation, 85-264VAC input, 3000 VAC isolation, fits into flat control panels (55 mm depth), DIN-Rail

15-150 W
85-264 VAC
5, 12, 24 VDC

12-150 Watt AC/DC power supply, building automation, 85-264VAC input, 3000 VAC isolation, fits into flat control panels (55 mm depth), DIN-Rail

80-480 W
85-264 VAC / 90-350 VDC
12, 24, 48 VDC

8-480 Watt AC/DC, harsh industrial, 85-264 VAC input, compact and efficient for industrial control cabinets, ATEX and UL HazLoc certification, metal case, DIN-Rail