Buscar por sector
Búsqueda personalizada
Venta directa y distribuidores
Europa
Find out moreAméricas
Find out moreAsia / Pacífico
Find out moreOriente Medio
Find out moreÁfrica
Find out more
Traco Power proporciona una es una gama de fuentes de alimentación de carril DIN en carcasa metálica resistente con una profundidad muy baja. Para aplicaciones de sistema, los modelos básicos pueden ampliarse con módulos de función incorporados para un verdadero funcionamiento de redundancia N+1 o con un controlador de batería para configurar un sistema de respaldo de DC.
6-90 Watt AC/DC power supply, household/building automation, 85-264VAC input, 3000 VAC isolation, fits into flat control panels (55 mm depth), DIN-Rail
12-150 Watt AC/DC power supply, building automation, 85-264VAC input, 3000 VAC isolation, fits into flat control panels (55 mm depth), DIN-Rail