low-profile-casing

DIN-Rail Profilo basso

Traco Power offre una gamma di alimentatori per guida DIN in un robusto involucro metallico con una profondità molto ridotta. Per le applicazioni di sistema, i modelli di base possono essere ampliati con moduli funzionali integrati per un vero funzionamento in ridondanza N+1 o con un controllore di batteria per configurare un sistema di back-up DC.

Models
Product Series
Power
Input
Output
Short Description
Datasheet
Additional Info
6-90 W
85-264 VAC
5, 12, 24 VDC

6-90 Watt AC/DC power supply, household/building automation, 85-264VAC input, 3000 VAC isolation, fits into flat control panels (55 mm depth), DIN-Rail

15-150 W
85-264 VAC
5, 12, 24 VDC

12-150 Watt AC/DC power supply, building automation, 85-264VAC input, 3000 VAC isolation, fits into flat control panels (55 mm depth), DIN-Rail