Медицина / Здравоохранение

Select option

AC / DC

Источники питания

DC / DC

Конвертеры

Traco Power предлагает  передовые решения для построения оптимальных систем  электропитания в медицинских приложениях. Наша продукты для сегмента медицинских технологий доказали свою эффективность в мире и пользуются хорошей репутацией, благодаря своим компактным размерам и высокой надежности. Разумеется, преобразователи соответствуют всем действующим медицинским стандартам безопасности.

  • МЭК/EN/ES 60601-1, 3-е издание для 2 x MOPP;
  • управление рисками согласно ISO 14971;
  • IPC-A-610, класс 3 Допустимость Высокой Производительности
  • электромагнитная совместимость согласно МЭК 60601-1-2 ред. 4;
  • управление качеством согласно ISO 13485;
  • Гарантия 5 лет
Models
Product Series
Power
Input
Output
Short Description
Datasheet
Additional Info
1 W
4.5-5.5, 9.6-14.4, 12-18, 19.2-28.8 VDC
3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 VDC

1 Watt DC/DC converter, medical/industrial, ±10% input, unregulated, 5000 VAC isolation, 2xMOPP, encapsulated, SIP-9

Pinning
2 W
4.5-12, 9-18, 18-36, 36-75 VDC
3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±12, ±15 VDC

2 Watt DC/DC converter, medical, 2:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2 x MOPP), low leakage current, encapsulated, DIP-16

Pinning
2 W
4.5-12, 9-18, 18-36, 36-75 VDC
3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±12, ±15 VDC

2 Watt DC/DC converter, medical, 2:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2 x MOPP), low leakage current, encapsulated, SMD (DIP-16)

Pinning
2 W
4.5-7, 9.6-14.4, 12-18, 19.2-28.8 VDC
3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 VDC

2 Watt DC/DC converter, medical/industrial, 1.5:1 input, regulated, 5000 VAC isolation, 2xMOPP, encapsulated, SIP-9

Pinning
3 W
4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 VDC

3 Watt DC/DC converter, medical, 2:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2 x MOPP), encapsulated, low leakage current, DIP-24

Pinning
3 W
4.5-9, 9-36, 18-75 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 VDC

3 Watt DC/DC converter, medical, 4:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2 x MOPP), encapsulated, low leakage current, DIP-24

Pinning
3.5 W
4.5-12, 9-18, 18-36, 36-75 VDC
5, 9, 12, 15, 24, ±12, ±15 VDC

3.5 Watt DC/DC converter, medical, 2:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2 x MOPP), low leakage current, encapsulated, DIP-16

Pinning
3.5 W
4.5-12, 9-18, 18-36, 36-75 VDC
5, 9, 12, 15, 24, ±12, ±15 VDC

3.5 Watt DC/DC converter, medical, 2:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2 x MOPP), low leakage current, encapsulated, SMD (DIP-16)

Pinning
6 W
4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 VDC

6 Watt DC/DC converter, medical, 2:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2 x MOPP), low leakage current, encapsulated, DIP-24

Pinning
6 W
4.5-9, 9-36, 18-75 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 VDC

6 Watt DC/DC converter, medical, 4:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2 x MOPP), low leakage current, encapsulated, DIP-24

Pinning
New
6 W
9-18, 18-36, 36-75 VDC
5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 VDC

6 Watt DC/DC converter, medical, 2:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2 x MOPP), low leakage current, cost efficient, encapsulated, DIP-24

Pinning
10 W
4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 VDC

10 Watt DC/DC converter, medical, 2:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2 x MOPP), low leakage current, encapsulated, DIP-24

Pinning
10 W
4.5-9, 9-36, 18-75 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 VDC

10 Watt DC/DC converter, medical, 4:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2 x MOPP), low leakage current, encapsulated, DIP-24

Pinning
15 W
9-18, 18-36, 36-75 VDC
5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 VDC

15 Watt DC/DC converter, medical, 2:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2 x MOPP), low leakage current, encapsulated, 1.6" x 1"

Pinning
15 W
9-36, 18-75 VDC
5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 VDC

15 Watt DC/DC converter, medical, 4:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2 x MOPP), low leakage current, encapsulated, 1.6" x 1"

Pinning
20 W
9-18, 18-36, 36-75 VDC
5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 VDC

20 Watt DC/DC converter, medical, 2:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2 x MOPP), low leakage current, encapsulated, 1.6" x 1"

Pinning
20 W
9-36, 18-75 VDC
5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 VDC

20 Watt DC/DC converter, medical, 4:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2 x MOPP), low leakage current, encapsulated, 1.6" x 1"

Pinning
30 W
9-18, 18-36, 36-75 VDC
5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 VDC

30 Watt DC/DC converter, medical, 2:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2 x MOPP), low leakage current, encapsulated, 2" x 1"

Pinning
30 W
9-36, 18-75 VDC
5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 VDC

30 Watt DC/DC converter, medical, 4:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2 x MOPP), low leakage current, encapsulated, 2" x 1"

Pinning
60 W
9-36, 18-75 VDC
5.1, 12, 15, 24, ±12, ±15 VDC

60 Watt DC/DC converter, medical, 4:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2xMOPP), low leakage current, encapsulated, 2.3" x 1.45"

Pinning