harsh-industry-and-ex-environment

DIN-Rail Жесткие промышленные условия и взрывоопасная среда 50 - 960 Вт

Модели серии TSP выполнены в прочном металлическом корпусе с ударо- и виброустойчивой конструкцией. Они отличаются высокой устойчивостью к электрическим помехам и большим запасом мощности. Диапазон рабочих температур составляет от -25°C до +70°C. Все модели обеспечивают дистанционное включение/выключение и выход сигнала тревоги. Пакет международных сертификатов безопасности включает сертификат ATEX 94/9/EC для применения во взрывоопасных зонах.
0/8Сравнить продукцию
Compare
Product Series
Power
Input
Output
Short description
Datasheet
Additional Info
80-480 W
85-264 VAC / 90-350 VDC
12, 24, 48 VDC

8-480 Watt AC/DC, harsh industrial, 85-264 VAC input, compact and efficient for industrial control cabinets, ATEX and UL HazLoc certification, metal case, DIN-Rail

80 W
85-264 VAC / 90-350 VDC
12, 24, 48 VDC

80 Watt AC/DC, harsh industrial, 85-264 VAC input, compact and efficient for industrial control cabinets, ATEX and UL HazLoc certification, metal case, DIN-Rail

120 W
85-264 VAC / 90-350 VDC
12, 24, 48 VDC

120 Watt AC/DC, harsh industrial, 85-264 VAC input, compact and efficient for industrial control cabinets, ATEX and UL HazLoc certification, metal case, DIN-Rail

240 W
85-264 VAC / 90-350 VDC
24, 48 VDC

240 Watt AC/DC, harsh industrial, 85-264 VAC input, compact and efficient for industrial control cabinets, ATEX and UL HazLoc certification, metal case, DIN-Rail

480 W
85-264 VAC / 90-350 VDC
24, 48 VDC

480 Watt AC/DC, harsh industrial, 85-264 VAC input, compact and efficient for industrial control cabinets, ATEX and UL HazLoc certification, metal case, DIN-Rail