Полная работоспособность в жестких и тяжелых условиях эксплуатации при надежной защите от ударов, вибраций и загрязняющих частиц в воздухе. Traco Power предлагает широкий выбор DC/DC преобразователей, отвечающих строгим требованиям для работы в стационарных ж/д системах и на подвижном составе, в соответствии с стандатром EN50155 : повышенная устойчивость к электромагнитным помехам, скачкам напряжения, излучаемым и наведенным помехам.
- Подтверждение соответствия требованиям стандарта EN50155
- Гарантия 3 года
- Расширенный температурный диапазон: от –40°C до + 85°C
- Усиленное исполнение, стойкость к ударам и вибрации в соответствии требованиям стандарта EN61373
- Ультра широкий диапазон входного напряжения от 4:1 до 12:1 : 9–36, 18–75, 43–160, 14–160
- Для применения в жестких условиях эксплуатации
- Фильтры перенапряжения RIA 12