group_tep

DC/DC Converters Forme du boîtier Brick 40 - 200 Watt

Les convertisseurs DC/DC haute performance dans des boîtiers standard de type quart de brique et demi-brique offrent d'excellentes performances thermiques et une fiabilité maximale pour les applications critiques. La conception mécanique standardisée, plate et robuste offre aux ingénieurs d'application une flexibilité et une facilité d'utilisation avec leurs solutions de refroidissement préférées et éprouvées.
Les produits Traco Power TEP et THM sont disponibles avec les certifications IEC/EN/UL 62386-1, EN 50155, et EN 60601-1 3ème édition pour une utilisation dans des applications industrielles, ferroviaires et renforcées, et médicales et de santé. Les options de puissance de sortie nominale sont disponibles de 40W à 200W. Les options de tension d'entrée comprennent la gamme standard 2:1, la gamme large 4:1 et la gamme ultra large 12:1. 

Models
Product Series
Power
Input
Output
Short Description
Datasheet
Additional Info
40 W
9-75, 14-160 VDC
5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

40 Watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VAC isolation, PCB-Mount, quarter-brick package

Pinning
60 W
9-75, 14-160 VDC
5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

60 Watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VAC isolation, PCB-Mount, quarter-brick package

Pinning
60 W
9-36, 18-75 VDC
5.1, 12, 15, 24, ±12, ±15 VDC

60 Watt DC/DC converter, medical, 4:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2xMOPP), low leakage current, encapsulated, 2.3" x 1.45"

Pinning
75 W
9-36, 18-75, 43-160 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48 VDC

75 Watt DC/DC module, railway, 4:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package

Pinning
100 W
9-18, 18-36, 36-75 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48 VDC

100 Watt DC/DC module, industrial, 2:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package

Pinning
100 W
9-75, 14-160 VDC
5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

100 Watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VDC isolation, PCB-Mount, quarter-brick

Pinning
100 W
9-36, 18-75, 43-160 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48 VDC

100 Watt DC/DC module, railway, 4:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package

Pinning
150 W
14-160 VDC
5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

150 watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VDC isolation, PCB-mount, half-brick

Pinning
160 W
16.5-36, 33-75 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

160 Watt DC/DC module, industrial, 2:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package

Pinning
160 W
9-36, 18-75, 43-160 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48 VDC

160 Watt DC/DC module, railway, 4:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package

Pinning
200 W
14-160 VDC
5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

200 watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VDC isolation, PCB-mount, half-brick

Pinning
200 W
9-36, 18-75, 33-75, 43-160 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

200 Watt DC/DC module, railway, 4:1 input, Chassis or DIN-Rail mount, with EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package

Pinning