group_tep

DC/DC Converters Forma de carcasa de ladrillo 40 - 200 Watt

Los convertidores DC/DC de alto rendimiento en carcasas de cuarto de ladrillo y medio ladrillo estándar del sector ofrecen un excelente rendimiento térmico y la máxima fiabilidad para aplicaciones de misión crítica. El diseño mecánico estandarizado, plano y robusto proporciona a los ingenieros de aplicaciones flexibilidad y facilidad de uso con sus soluciones de refrigeración preferidas y probadas. 

Los productos Traco Power TEP y THM están disponibles con las certificaciones IEC/EN/UL 62386-1, EN 50155 y EN 60601-1 3ª edición para su uso en aplicaciones industriales, ferroviarias y robustas, y médicas y sanitarias. Las opciones de potencia nominal de salida están disponibles desde 40W hasta 200W. Las opciones de tensión de entrada incluyen el rango estándar de 2:1, el rango amplio de 4:1 y el rango ultra amplio de 12:1. 

Models
Product Series
Power
Input
Output
Short Description
Datasheet
Additional Info
40 W
9-75, 14-160 VDC
5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

40 Watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VAC isolation, PCB-Mount, quarter-brick package

Pinning
60 W
9-75, 14-160 VDC
5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

60 Watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VAC isolation, PCB-Mount, quarter-brick package

Pinning
60 W
9-36, 18-75 VDC
5.1, 12, 15, 24, ±12, ±15 VDC

60 Watt DC/DC converter, medical, 4:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2xMOPP), low leakage current, encapsulated, 2.3" x 1.45"

Pinning
75 W
9-36, 18-75, 43-160 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48 VDC

75 Watt DC/DC module, railway, 4:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package

Pinning
100 W
9-18, 18-36, 36-75 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48 VDC

100 Watt DC/DC module, industrial, 2:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package

Pinning
100 W
9-75, 14-160 VDC
5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

100 Watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VDC isolation, PCB-Mount, quarter-brick

Pinning
100 W
9-36, 18-75, 43-160 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48 VDC

100 Watt DC/DC module, railway, 4:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package

Pinning
150 W
14-160 VDC
5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

150 watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VDC isolation, PCB-mount, half-brick

Pinning
160 W
16.5-36, 33-75 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

160 Watt DC/DC module, industrial, 2:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package

Pinning
160 W
9-36, 18-75, 43-160 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48 VDC

160 Watt DC/DC module, railway, 4:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package

Pinning
200 W
14-160 VDC
5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

200 watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VDC isolation, PCB-mount, half-brick

Pinning
200 W
9-36, 18-75, 33-75, 43-160 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

200 Watt DC/DC module, railway, 4:1 input, Chassis or DIN-Rail mount, with EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package

Pinning