Trouvez un distributeur

Bureau de vente local de Traco Power et/ou Distributeurs pour Europe

Tous les distributeurs énumérés ci-dessous sont des partenaires commerciaux formés et agrées par Traco Power. Afin de garantir la conformité globale, d'empêcher les contrefaçons sur le marché et de protéger nos clients contre la fraude, nous recommandons vivement de se procurer tous les produits TRACO POWER exclusivement auprès de nos partenaires de vente agréés. Pour plus d'informations: https://www.tracopower.com/int/conformity-regulatory and Plagiarism – Beware of Fake Products

Local Distributors

AMTEK spol. s r.o.

M. Rázusa 13A

SK - 010 01 Zilina

Phone:  +421 (911) 205 556

amtek [at] amtek.sk (Email)

Website

ARROW Electronics

Roznavska 24

SK - 821 04 Bratislava

Phone: +49 (0175) 4355306

Fax: +421 (0232) 604 311

gulechla [at] arroweurope.com (Email)

Website

SOS Electronic, s.r.o.

Pri prachárni 16

SK - 040 11 Košice

Phone: +421 (055) 78 604 15

Fax: +421 (055) 78 604 45

info [at] soselectronic.sk (Email)

Website

Bureau responsable de Traco Power / Demandes d'alimentation électrique personnalisées

Traco Electronic AG

Sihlbruggstrasse 111

CH-6340 Baar

Phone: +41 (43) 311 45 11

FAX: +41 (43) 311 45 45

Website

info [at] tracopower.com (Email) 

tecsupport

Vous avez besoin d'un soutien technique ?

Notre équipe de service technique est là pour vous aider.