La serie TSC es una gama de convertidores DC/DC de alta calidad adecuados para aplicaciones exigentes en sistemas de automatización industrial y telecomunicaciones. El diseño modular permite una gran flexibilidad en la configuración de entrada/salida y en las opciones específicas de la aplicación a unos costes muy favorables, incluso para pequeñas cantidades. Todos los modelos están diseñados como un robusto módulo enchufable para subracks de 19" (Eurocassette) con montaje mural opcional.
Up to 40 Kilowatt DC/DC or AC/DC racks, modular system for individual power solution