TEILCHENBESCHLEUNIGER, DESY
ZUVERLÄSSIGE STROMVERSORGUNG FÜR DIE SPITZENFORSCHUNG
Nachts um 2 Uhr eine Strecke von 3,3km an einem Teilchenbeschleuniger entlang zu gehen, um defekte Anlagenteile auszutauschen, gehört nicht zu der Lieblingsbeschäftigung der DESY-Ingenieure und führt bei den Wissenschaftlern, die am Ende des „Rohrs“ Experimente durchführen, zu Frustrationen. Es war also bereits beim Start des Projekts klar, dass die Zuverlässigkeit der Stromversorgungen weit oben auf der Liste der Anforderungen stehen musste. Aber dies war nur eine von mehreren Schlüsseleigenschaften auf der Spezifikationsliste.
Grundlage für die endgültige Lösung war ein vorhandenes kompaktes 24-V / 240-W-Netzteil, das eine Reihe von Modifizierungen benötigte, um den Anforderungen der Applikation zu entsprechen. Die vielleicht kritischste Anforderung war die CE-Zertifizierung der Applikation in welche die Netzteile integriert sind. Zudem musste die Verfügbarkeit über einen Zeitraum von zehn Jahren gewährleistet sein.
Wir haben ein redundantes System mit zwei Netzteilen pro Modul implementiert, um eine zuverlässige Stromversorgung aller Sektionen des Beschleunigers zu gewährleisten“, erklärt Carsten Müller, Laborleiter und Anlagentechniker.
Kritisch für uns war, dass unser Partner in diesem Projekt unsere individuellen Bedürfnisse erfüllen konnte, insbesondere hinsichtlich der Modifizierungen und der CE-Zertifizierung. Die Verfügbarkeit über die lange Laufzeit dieses Projekts und die schnelle Lieferung von Ersatzteilen für dieses kundenspezifische Produkt waren von unschätzbarem Wert. Mit der Unterstützung von Traco Power können wir weiterhin wissenschaftliche Spitzenleistungen vollbringen.