Recherche par secteur
Rechercher
Story
Carrière
Vente directe et distributeur
Europe
Find out moreAmérique
Find out moreAsie / Pacifique
Find out moreMoyen-Orient
Find out moreAfrique
Find out more
TRACO POWER propose des solutions pour augmenter la fiabilité de l'alimentation d'un système.
Les modules sont disponibles pour constituer des systèmes de sauvegarde par batterie et des systèmes de redondance pour une alimentation sans interruption ou simplement pour surveiller l'état de la source d'alimentation. Les unités sont disponibles en tant que modules additionnels ou intégrées dans les unités d'alimentation.
La diversité des environnements système et des exigences en matière de sécurité intégrée peut nécessiter des solutions personnalisées. Veuillez nous contacter pour l'adaptation à votre système.
Redundancy modules (240 Watt), for 24 or 48 VDC models, compatible with TPC series
Redundancy modules (480 Watt), for 24 or 48 VDC models, compatible with TCL series
Uninterruptible power supply (UPS) module, 24 VDC, metal enclosure, DIN-rail
Compact universal power supply for uninterruptable 24 VDC output voltage rugged metal case, DIN-Rail
Universal battery controller module for uninterruptable 24 VDC and 48 VDC bus voltage., metal case, DIN-Rail
11-54 VDC, 20 A redundancy module, industrial, active sharing technology, encased, DIN-rail mount
Battery controller modules (72-600 Watt), for 12, 24 and 48 VDC models, compatible with TSP series
Buffer module (up to 600 Watt), for any 24 VDC source, 120Ws buffer energy, compatible with TSP series
Redundancy modules (360-600 Watt), for 24 VDC models, compatible with TSP series