TRACO POWER offre soluzioni per aumentare l'affidabilità di un sistema di alimentazione.
I moduli sono disponibili per creare sistemi di backup a batteria e sistemi di ridondanza per un gruppo di continuità o semplicemente per monitorare lo stato della fonte di alimentazione. Le unità sono disponibili come moduli annessi o integrati negli alimentatori.
La diversità degli ambienti di sistema e i requisiti di sicurezza possono richiedere soluzioni personalizzate. Contattateci per l'adattamento al vostro sistema.
Redundancy modules (240 Watt), for 24 or 48 VDC models, compatible with TPC series
Redundancy modules (480 Watt), for 24 or 48 VDC models, compatible with TCL series
Uninterruptible power supply (UPS) module, 24 VDC, metal enclosure, DIN-rail
Compact universal power supply for uninterruptable 24 VDC output voltage rugged metal case, DIN-Rail
Universal battery controller module for uninterruptable 24 VDC and 48 VDC bus voltage., metal case, DIN-Rail
11-54 VDC, 20 A redundancy module, industrial, active sharing technology, encased, DIN-rail mount
Battery controller modules (72-600 Watt), for 12, 24 and 48 VDC models, compatible with TSP series
Buffer module (up to 600 Watt), for any 24 VDC source, 120Ws buffer energy, compatible with TSP series
Redundancy modules (360-600 Watt), for 24 VDC models, compatible with TSP series