Située en Irlande, Traco Power Solutions Ltd. fait partie du groupe TRACO POWER et exerce pour le compte du groupe Traco Power des activités de développement et de construction ainsi que l’adaptation d’alimentations électriques sur mesure. Avec plus de 30 ans d’expérience, nous sommes un spécialiste leader en alimentations électriques. Nous nous consacrons à la conception et à la fabrication d’alimentations électriques DC/DC et AC/DC de haute qualité. Notre mission est de proposer à nos clients une solution d’alimentation électrique optimale en matière de puissance, de qualité et de coûts pour leur application spécifique.
Traco Power Solutions Ltd.
Whitemill Industrial Estate
Whitemill Road, Wexford
Y35 YH66
Irelande
Tél: +353 53 9167 700
info [at] tracopower.ie
Dans le service de recherche et de développement de Traco Power qui s’étend dans le monde entier, nous pouvons nous référer à plus de 30 années d’expérience pour répondre aux exigences individuelles de nos clients en matière d’alimentation électrique. Des simples modifications de designs existants jusqu’à la solution inédite qui répond aux exigences environnementales poussées.
Dans notre centre de recherche et de conception, nous employons une vingtaine d’ingénieurs et des laboratoires d’essai ultra modernes. Sur notre site partenaire, nous pouvons également faire appel à plus de 100 ingénieurs supplémentaires. La coopération avec des universités du monde entier garantit que nos systèmes d’alimentation électrique répondent aux exigences.
Développement et gestion des projets au niveau international par nos propres équipes
Essais entièrement automatisés avec nos propres équipements ultra modernes
Management de la qualité et assistance
Toute l'organisation vise à dépasser les attentes, de sorte que Traco Power peut garantir la qualité du début à la fin. Cela repose sur notre étroite collaboration dans toute l'entreprise, de l'équipe de conception et de développement à nos partenaires de fabrication.
Nos ingénieurs commerciaux dans les bureaux locaux de Traco Power en Allemagne, en Suisse et en France, ainsi que dans deux autres endroits en Amérique du Nord, permettent un accès local à nos ressources en cas de besoin. Enfin, notre équipe de conception et de développement est basée à Wexford, en Irlande. Elle s'appuie sur une main-d'œuvre qualifiée et est bien placée pour tirer parti des possibilités universitaires et de recherche européennes.
Notre équipe créative d’ingénieurs en design et en construction propose des solutions rapides et performantes capables de répondre à n’importe quel défi en matière d’alimentation électrique. Nos ingénieurs sont spécialisés dans la construction de convertisseurs d’énergie dont la plage de puissance s’étend de 5 à 1000 W. Nos solutions sont toujours basées sur la technologie la plus récente, les topologies de câblage les plus récentes et sur nos activités de recherche actuelles. Notre processus de conception est très clairement structuré, rapide et bien contrôlé, et permet d’obtenir une alimentation électrique fiable et durable. Nous sommes en mesure d’intégrer les fonctions marginales nécessaires aux applications système dans l’alimentation électrique afin d’obtenir le plus haut degré de performances techniques et une solution globale aux meilleurs coûts.
Afin de proposer à nos clients une alimentation électrique la mieux adaptée, nos ingénieurs expérimentés en design et en application rendent visite aux clients pour observer et discuter de l’application dans l’appareil, l’équipement, l’installation ou la machine où l’alimentation électrique sera installée. Ces discussions techniques sont menées sur la base des spécifications fonctionnelles définies par le client. Traco Power Solutions Ltd. réalise ensuite un concept basé sur les produits et câblages existants. Une spécification de performance est établie ; elle reflète le comportement véritable de l’alimentation électrique bien avant que la conception du produit soit terminée.
Notre processus de conception et de fabrication est rapide et permet de fournir rapidement des prototypes. Le calendrier peut varier entre 2 à 14 semaines, en fonction de la complexité des modifications à apporter sur une unité d’alimentation existante ou s’il s’agit d’un construire une nouvelle. Grâce à un processus de conception et de construction très pointu, nos frais d’ingénierie sont très concurrentiels. Facturés une seule fois, ils ne seront à régler que si l’alimentation électrique fonctionne à la satisfaction du client.
info [at] tracopower.ie
Pendant le développement d’une nouvelle alimentation électrique, nous réalisons une série d’essais et d’analyses afin d’atteindre des performances durables et fiables.
Une approche systématique très performante est l’Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC ou FMEA en anglais). Il s’agit ici d’une approche d’analyse systématique qui permet d’identifier plus facilement les problèmes potentiels au cours du processus de conception grâce à l’analyse des effets des modes de défaillance à une étape précoce. Suite à l’analyse, des changements peuvent être apportés afin d’éliminer ou du moins de réduire le nombre des défaillances sur site. Pour les applications hautement critiques, il est possible de considérer des mesures de compensation, par exemple l’ajout de la redondance pour les systèmes critiques, dans le but d’augmenter la tolérance aux défaillances des différents taux de défaillance des composants.
S’il est impossible d’exclure la dissipation de puissance sur les produits convertissant la puissance, elle peut être réduite par une ébauche du câblage. Cependant, des hot sports peuvent survenir sur les composants et les matériaux isolants et affecter la puissance, la sécurité et la durée de vie attendue du produit. Nous examinons nos produits avec minutie pendant nos essais de température détaillés (DTT) lors desquels plus de cinquante composants sont observés simultanément pendant qu’ils sont soumis à différentes conditions d’exploitation.
Afin de contrôler la fiabilité des nouveaux produits, nous effectuons des essais de durée de vie hautement accélérés (HALT) afin de vérifier nos limites d’exploitation et les limites de destruction de l’appareil. Lors des essais HALT; les produits sont soumis à des sollicitations dépassant leurs spécifications de conception. Nos ingénieurs peuvent alors améliorer le produit, augmenter sa robustesse et renforcer la confiance de nos clients dès la phase des prototypes.
Afin de garantir la solidité mécanique de nos produits pour l’application prévue, des essais de résistance aux vibrations mécaniques (MVT) sont régulièrement réalisés sur les nouvelles constructions. En règle générale, les alimentations électriques sont secouées sur les quatre axes avec des accélérations brusques sinusoïdales et aléatoires propres à l’application.
Sur la base des statistiques de taux de défaillance des composants individuels, nous calculons pour nos produits la durée moyenne jusqu’à défaillance (MTB). Nos calculs MTBF sont basés sur les conditions d’exploitation attendues du produit au sein de l’application. Cet intervalle de temps prédit entre des défaillances inhérentes en cours d’utilisation donne un aperçu parlant de la conception et de la qualité des composants d’une alimentation électrique.
Comme on l’attend de la part d’un constructeur de classe mondiale, Traco Power Solutions Ltd. possède des équipements d’essai entièrement automatisés qui garantissent les performances constantes, mais aussi la fiabilité des produits finis. Chaque produit est soumis à 100 % à un contrôle de l’intégralité des fonctions et laqué.
En matière de contrôle de la compatibilité électromagnétique (CEM), nous sommes en mesure de réaliser tous les essais pertinents et d’établir le rapport d’essai correspondant.
info [at] tracopower.ie
À la demande du client, nous pouvons établir pour tous nos produits un certificat de conformité (COC ou Certificate of Compliance). Quant à la certification des normes de sécurité associées au COC, ces dernières sont contrôlées par des organismes de certification externes comme l’Association allemande pour la prévention des dommages (VdS), Bureau Veritas (BV), l’Institut slovène de qualité et de métrologie (SIQ), la Canadian Standard Association (CSA), Underwriters Laboratories (UL), Courtis Strass (CS), et d’autres sur demande.
info [at] tracopower.ie
Nous possédons des installations de production en Europe qui nous permettent de fabriquer des prototypes et des préséries. Pour des volumes élevés et afin d’optimiser les coûts, nous disposons de sites de production de qualité à Taïwan et en Chine. En notre qualité d’entreprise de classe mondiale et spécialiste des alimentations électriques, nous bénéficions d’une bonne réputation parce que nous nous assurons que tous nos produits sont produits selon des normes strictes et qu’ils sont également soumis à des essais, car notre objectif est de fournir uniquement des produits sont les performances ont été testées en fonction de leur utilisation finale. Notre garantie constructeur de trois ans sur tous les produits étaie notre engagement pour la qualité et la fiabilité.
info [at] tracopower.ie
Contactez-nous pour plus d'informations sur Traco Power afin de vous aider à trouver votre solution d'alimentation électrique personnalisée idéale.