tsc-group-customized

DC/DC Converters Solutions spécifiques au client

La série TSC est une gamme de convertisseurs DC/DC de haute qualité, adaptés aux applications exigeantes de l'automatisation industrielle et des systèmes de télécommunication. La structure modulaire permet une très grande flexibilité dans la configuration des entrées/sorties et des options spécifiques à l'application à un coût très avantageux, même pour de faibles quantités. Tous les modèles se présentent sous la forme d'un module enfichable robuste pour bac à cartes 19" (Eurocassette) avec montage mural en option.

0/8Comparaison de produits
Compare
Product Series
Power
Input
Output
Short description
Datasheet
Additional Info