tsc-group-customized

DC/DC Converters Soluzioni customizzate

La serie TSC è una gamma di convertitori DC/DC di alta qualità adatti ad applicazioni complesse nell'automazione industriale e nei sistemi di telecomunicazione. Il design modulare consente un'elevata flessibilità nella configurazione degli ingressi/uscite e opzioni specifiche per le applicazioni a costi molto vantaggiosi, anche per piccole quantità. Tutti i modelli sono progettati come un robusto modulo plug-in per subrack da 19" (Eurocassette) con montaggio a parete opzionale.

Models
Product Series
Power
Input
Output
Short Description
Datasheet
Additional Info