鉄道技術

Select option

AC / DC

電源

DC / DC

コンバーター

厳しい環境下、衝撃、振動、浮遊粒子状物質に対して完璧な動作を実現しています。Traco Powerが提供する幅広いDC/DCコンバーター製品群は厳格な要件、EN50155に準拠しておりモバイル及びステーショナリー鉄道アプリケーションに対応しております。

  • EN50155 Railway approvals 
  • 3-years warranty
  • Extended Temperature range: –40°C to + 85°C 
  • Ruggedized designs shock & vibration acc. to EN61373 
  • Ultra wide input voltage range up to 1:12: 9–36, 18–75, 43–160, 14–160 VDC 
  • Suitable for Applications in Harsh environment 
  • RIA 12 Surge Filters