铁路

Select option

AC / DC

电源

DC / DC

转换器

在最恶劣的环境条件下具有充分的性能,并具有抗冲击的可靠性能,振动和空气中的颗粒。 Traco Power提供了多种DC/DC转换器,可以满足以下要求:根据EN50155标准对移动和固定铁路应用的严格要求:增强了EMC抵抗浪涌,爆炸,辐射和传导干扰的能力。

  • EN50155铁路认证
  • 3年保修
  • 扩展温度范围:–40°C至+ 85°C
  • 坚固的设计符合冲击和振动要求。 符合EN61373
  • 超宽输入电压范围高达1:12:9–36、18–75、43–160、14–160 VDC
  • 适用于恶劣环境
  • RIA 12浪涌滤波器