TRACO POWER ofrece soluciones para aumentar la fiabilidad del suministro de energía de un sistema.
Los módulos están disponibles para crear sistemas de reserva de baterías y sistemas de redundancia para una fuente de alimentación ininterrumpida o simplemente para supervisar el estado de la fuente de alimentación. Las unidades están disponibles como módulos adjuntos o integrados en las fuentes de alimentación.
La diversidad de entornos de sistemas y los requisitos de seguridad pueden requerir soluciones personalizadas. Póngase en contacto con nosotros para la adaptación a su sistema.
Redundancy modules (240 Watt), for 24 or 48 VDC models, compatible with TPC series
Redundancy modules (480 Watt), for 24 or 48 VDC models, compatible with TCL series
Uninterruptible power supply (UPS) module, 24 VDC, metal enclosure, DIN-rail
Compact universal power supply for uninterruptable 24 VDC output voltage rugged metal case, DIN-Rail
Universal battery controller module for uninterruptable 24 VDC and 48 VDC bus voltage., metal case, DIN-Rail
11-54 VDC, 20 A redundancy module, industrial, active sharing technology, encased, DIN-rail mount
Battery controller modules (72-600 Watt), for 12, 24 and 48 VDC models, compatible with TSP series
Buffer module (up to 600 Watt), for any 24 VDC source, 120Ws buffer energy, compatible with TSP series
Redundancy modules (360-600 Watt), for 24 VDC models, compatible with TSP series