直销和分销商
中东地区
Find out more
以下列出的所有经销商都是Traco Power的授权、培训和信任的销售伙伴。
为确保符合全球标准,防止市场上出现假冒伪劣产品,保护我们的客户免受欺诈,我们强烈建议只从我们的授权销售伙伴处采购所有TRACO POWER产品。更多信息: https://www.tracopower.com/int/conformity-regulatory and Plagiarism – Beware of Fake Products
Landstrasser Hauptstr. 97-101
Stiege 1 / 4A
A - 1030 Wien
Phone: +43 664 125 4599
Fax: +43 (01) 360 4690
usaum [at] arroweurope.com (Email)
Website
Scheringgasse 2
A - 1140 Wien
Phone: +43 (01) 577 33 00 -0
Fax: +43 (01) 577 33 00 -333
thomas.kabourek [at] futureelectronics.com (Email)
Sihlbruggstrasse 111
CH-6340 Baar
Phone: +41 (43) 311 45 11
FAX: +41 (43) 311 45 45
Website
info [at] tracopower.com (Email)