合规与合格

合规与监管
行为准则 (Code of Conduct)

这一行为准则确定了 Traco Electronic AG 公司向自身及其子公司提出的基本要求,具体涉及面向利益相关方和环境所应承担的责任。在符合 Traco 合规计划之前提下,Traco Power 有权对行为准则的相关要求进行合理修改。

行为准则

双重用途声明

TRACO POWER 的产品既不受国际武器贸易条例的限制,也不受瓦森纳协定(涉及常规武器和具有双重用途的商品和技术的出口管控)的影响。

双重用途声明

禁运政策

TRACO Electronic AG 作为瑞士出口企业,受瑞士法律和法规的管辖。TRACOPOWER 产品不会提供给根据瑞士出口条例被纳入禁运名单的国家和组织。

禁运国家和组织

质量保证

选择 TRACOPOWER 的所有生产设施和分包商的前提是,它们已通过 ISO 9001 和 ISO 14000 认证,并且达到最新的技术水平,同时满足现行的欧盟指令和质量监管及环境影响方面的国际标准。

质量保证

环保政策

Traco Power 遵守所有适用的环保法规和可持续性承诺。

环保政策声明

质量方针

质量是 Traco Power 集团成功的基础,因此是我们公司最高层面上最重要的考虑之一。

质量方针

Trade Compliance Declaration
合规和认证
CE 声明

对于受低压指令 (2014/35/EU) 或电磁兼容性指令 (2014/30/EU) 或 ATEX 指令 (2014/34/EU) 或欧盟 RoHS 指令 (2011/65/EU) 管辖的供电系统,TRACO Electronic AG 可提供 CE 声明。

新推出:现在每个系列都提供了符合性声明。

UKCA 声明

UKCA(UK Conformity Assessed,英国合格认定)标志是一种新推出的英国产品标志,适用于在英国(英格兰、威尔士和苏格兰)市场中投放的产品。它涵盖了大多数以前需要 CE 标志认证的产品。

新推出:现在每个系列都提供了符合性声明。

REACH 声明

TRACOPOWER 产品一般情况下不受 REACH 指令的管辖。

Reach 一般声明

RoHS 合规

TRACO POWER 于 2006 年七月完成了相关的流程,可以在完全符合欧盟 RoHS 指令 (2002/95/EG) 的情况下生产制造供电系统和直流变流器。从实际销售计划中移除的产品除外(旧款产品)。

欧盟 RoHS 指令和中国 RoHS 指令规定的是相同的物质和 MCV(Maximum Concentration Values,最大容许浓度)。

因此,最新的 TRACO POWER RoHS 声明既满足欧盟 RoHS 指令,也满足中国 RoHS 条例:

2011/65/EU 指令

TRACOPOWER RoHS 声明

SCIP 声明

我们的整个产品组合都有 SCIP 编号。您可以在相应的产品数据表上查看 SCIP 编号(如适用),或者您也可以按需索取。更多详情参见如下声明:

SCIP Statement

冲突矿产政策和声明

虽然 TRACO Electronic Company Ltd. 不直接购买锌、钨、钽和金等矿物,但我们有义务维护伦理道德,并且完全遵守所有适用的法律和规定。

Conflict Minerals Policy & Declaration

延伸的矿物政策和声明

尽管 TRACO Electronic Company Ltd. 不直接购买任何钴和云母矿物,但我们承诺遵守道德规范并完全遵守所有适用的法律和法规。

延伸的矿物政策和声明

加州 65 号提案

加州 65 号提案旨在保护该州的饮用水水源,使水源不被已知会导致癌症、出生缺陷或其他生殖发育危害的化学物质污染,并要求所有企业在暴露于此类化学品之前通知加州居民相关风险。

加州 65 号提案

加州 65 号提案 - 警告

TSCA 声明

所有 TRACO POWER 产品均符合《有毒物质控制法》(TSCA) 的相关规定。详情请参阅以下制造商声明:

TSCA Declaration

石棉声明

虽然石棉通常用于建筑业、重工业和造船业,但许多公司也将这种物质添加到普通的家居用品中。TRACO Electronic Company Ltd. 的产品在制造时并未故意使用石棉。

石棉声明

ODS 声明

臭氧消耗物质是一种人造气体,只要到达臭氧层,就会破坏臭氧。TRACO Electronic Company Ltd. 的产品在制造时并未故意使用臭氧消耗物质。

ODS 声明

PFAS 声明

全氟和多氟烷基物质(简称 PFAS)是一组在许多消费品中使用的持久性极强的化学物质。TRACO Electronic Company Ltd. 的产品在制造时并未故意使用 PFAS。

PFAS declaration

POP 声明

持久性有机污染物(简称 POP)对人类健康和环境构成重大威胁。TRACO Electronic Company Ltd. 的产品在制造时并未故意使用 POP。

POP 声明

放射性物质声明

放射性核素(也叫放射性物质)是指原子核不稳定的一类化学物质。放射性衰变对生物体非常有害。TRACO Electronic Company Ltd. 的产品在制造时并未故意使用放射性物质。

放射性物质声明

标准和指令
医疗产品
  • IEC/EN/ES 60601-1 第 3 版,针对 2 x MOPP
  • 风险管理符合 ISO 14971
  • IPC-A-610 3 级
  • 电磁相容性符合 IEC 60601-1-2第 4 版
  • 质量管理符合 ISO 13485
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • 电磁兼容性符合 EN55032
  • ErP 指令
铁路应用类产品
  • EN50155 铁路许可
  • EN61373 耐抗冲击和振动
  • RIA 12 针对过压滤波器
  • EC/DE/UL 60950-1
  • IEC/DE/UL 62368-1
  • EN 45545-2
  • RIA 12, NF F 01-510
工业和自动化类产品
  • 符合 IEC 61000-6-2 工业级电磁抗扰性标准
  • IEC/DE/UL 60950-1
  • IEC/EN/UL 62368-1(特定产品)
  • ATEX(特定产品)
  • UL HazLoc(特定产品)
  • UL 508(特定产品)
  • UL 130
  • EN 50178
楼宇技术类产品
  • 符合 EN 60335-1 的家用供电系统
  • 符合 ErP 指令的低待机能耗
  • EN60335
  • IEC/DE/UL60950-1
  • IEC/DE/UL62368-1
潮湿敏感度等级

TRACOPOWER 所有可以表面贴装的元器件 (SMD) 都适用于无铅回流焊工艺,前提是必须依据 J-STD-033B 处理产品,并且最高不超过其潮湿敏感度等级 (IPC/JEDEC J-STD-020D.1)。

静电保护声明

Traco Power 产品可被视作非静电保护产品。

静电保护声明