building-automation

DIN-Schienen Gebäudeautomation

Für die Gebäude- und Fabrikautomation. Das flache Kunststoffgehäuse passt in wandmontierte Schalttafeln. Entspricht UL 1310 Klasse II, NEC Klasse 2 (Modelle bis zu 90 W). 

Models
Product Series
Power
Input
Output
Short Description
Datasheet
Additional Info
6-90 W
85-264 VAC
5, 12, 24 VDC

6-90 Watt AC/DC power supply, household/building automation, 85-264VAC input, 3000 VAC isolation, fits into flat control panels (55 mm depth), DIN-Rail

15-150 W
85-264 VAC
5, 12, 24 VDC

12-150 Watt AC/DC power supply, building automation, 85-264VAC input, 3000 VAC isolation, fits into flat control panels (55 mm depth), DIN-Rail