l'automazione degli edifici alimenta la tecnologia

Select option

AC / DC

Alimentatori

DC / DC

Convertitori

Traco Power offre una tecnologia di alimentazione ideale per l'automazione degli edifici. Alimentatori AC/DC per vari tipi di montaggio, come PCB, Chassis-Mount e guida DIN, per applicazioni domestiche e di Building Technology. Le soluzioni di alimentazione Traco Power sono ideali per i progetti IoT.

  • I fattori di forma della guida DIN soddisfano i requisiti standard dell'automazione degli edifici, con una profondità di 55 mm
  • Gli alimentatori per uso domestico soddisfano i requisiti più elevati definiti dalla norma EN 60335-1
  • Disponibili vari tipi di package e di connessione
  • Basso consumo energetico in standby secondo la direttiva ErP
  • Sono disponibili soluzioni con scatola ad incasso
     
Models
Product Series
Power
Input
Output
Short Description
Datasheet
Additional Info