Tecnologia ferroviaria

Select option

AC / DC

Alimentatori

DC / DC

Convertitori

Prestazioni complete nelle condizioni ambientali più difficili, con prestazioni affidabili contro urti, vibrazioni e particelle trasportate dall'aria. Traco Power offre un'ampia selezione di convertitori DC/DC che soddisfano i severi requisiti per le applicazioni ferroviarie mobili e fisse, in conformità allo standard EN50155: Maggiore immunità EMC contro le sovratensioni, gli scoppi, i disturbi irradiati e condotti. 

  • EN50155 Railway approvals 
  • 3-years warranty
  • Extended Temperature range: –40°C to + 85°C 
  • Ruggedized designs shock & vibration acc. to EN61373 
  • Ultra wide input voltage range up to 1:12: 9–36, 18–75, 43–160, 14–160 VDC 
  • Suitable for Applications in Harsh environment 
  • RIA 12 Surge Filters