group_tep

DC/DC Converters Forma dell'alloggiamento in mattoni 40 - 200 Watt

I convertitori DC/DC ad alte prestazioni in alloggiamenti standard del settore a un quarto di mattone e a mezzo mattone offrono prestazioni termiche eccellenti e la massima affidabilità per le applicazioni mission-critical. Il design meccanico standardizzato, piatto e robusto offre agli ingegneri applicativi flessibilità e facilità di utilizzo con le soluzioni di raffreddamento preferite e collaudate. 
I prodotti Traco Power TEP e THM sono disponibili con le certificazioni IEC/EN/UL 62386-1, EN 50155 e EN 60601-1 3a edizione per l'uso in applicazioni industriali, ferroviarie, ruggedized, mediche e sanitarie. Le opzioni di potenza nominale in uscita sono disponibili da 40W a 200W. Le opzioni di tensione d'ingresso comprendono la gamma standard 2:1, l'ampia gamma 4:1 e la gamma ultra-ampia 12:1. 

0/8Compare Products
Compare
Product Series
Power
Input
Output
Short description
Datasheet
Additional Info
40 W
9-75, 14-160 VDC
5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

40 Watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VAC isolation, PCB-Mount, quarter-brick package

Open details
60 W
9-75, 14-160 VDC
5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

60 Watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VAC isolation, PCB-Mount, quarter-brick package

Open details
60 W
9-36, 18-75 VDC
5.1, 12, 15, 24, ±12, ±15 VDC

60 Watt DC/DC converter, medical, 4:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2xMOPP), low leakage current, encapsulated, 2.3" x 1.45"

Open details
75 W
9-36, 18-75, 43-160 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48 VDC

75 Watt DC/DC module, railway, 4:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package

Open details
100 W
9-18, 18-36, 36-75 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48 VDC

100 Watt DC/DC module, industrial, 2:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package

Open details
100 W
9-75, 14-160 VDC
5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

100 Watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VDC isolation, PCB-Mount, quarter-brick

Open details
100 W
9-36, 18-75, 43-160 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48 VDC

100 Watt DC/DC module, railway, 4:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package

Open details
NEW!
150 W
14-160 VDC
5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

150 watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VDC isolation, PCB-mount, half-brick

Open details
160 W
16.5-36, 33-75 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

160 Watt DC/DC module, industrial, 2:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package

Open details
160 W
9-36, 18-75, 43-160 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48 VDC

160 Watt DC/DC module, railway, 4:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package

Open details
NEW!
200 W
14-160 VDC
5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

200 watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VDC isolation, PCB-mount, half-brick

Open details
200 W
9-36, 18-75, 33-75, 43-160 VDC
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48, 53 VDC

200 Watt DC/DC module, railway, 4:1 input, Chassis or DIN-Rail mount, with EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package

Open details