harsh-industry-and-ex

AC/DC Power Supplies Applicazioni in ambienti gravosi e pericolosi 50 - 960 Watt

I modelli della serie TSP sono alloggiati in un robusto involucro metallico resistente agli urti e alle vibrazioni. Sono caratterizzati da un'elevata immunità alle interferenze elettriche e da un'alta riserva di carica. L'intervallo di temperatura di funzionamento è specificato da -25°C a +70°C. Tutti i modelli offrono l'accensione e l'uscita di allarme a distanza. La gamma di approvazioni di sicurezza internazionali comprende la certificazione ATEX 94/9/CE per applicazioni in aree pericolose.

0/8Compare Products
Compare
Product Series
Power
Input
Output
Short description
Datasheet
Additional Info
80-480 W
85-264 VAC / 90-350 VDC
12, 24, 48 VDC

8-480 Watt AC/DC, harsh industrial, 85-264 VAC input, compact and efficient for industrial control cabinets, ATEX and UL HazLoc certification, metal case, DIN-Rail

120 W
85-264 VAC / 85-375 VDC
12, 24 VDC

120 Watt AC/DC power supply, industrial, rugged design for harsh outdoor environments, IP67, NEMA 4X rated, chassis mount, metal enclosure