40 Watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VAC isolation, PCB-Mount, quarter-brick package
![](/sites/default/files/styles/max_width_1000/public/products/dimensions/tep40uir_dimensionsA.png?itok=7yUzCySf&t=1721606402)
![](/sites/default/files/styles/max_width_1000/public/products/pinout/tep40uir_pinoutA.png?itok=y8zFDiHX&t=1721606402)
Hochleistungs-DC/DC-Wandler in Industriestandard-Gehäusen aus Viertel- und Halbziegeln bieten hervorragende thermische Leistung und höchste Zuverlässigkeit für unternehmenskritische Anwendungen. Das standardisierte, flache und robuste mechanische Design bietet den Anwendungsingenieuren Flexibilität und einfache Verwendung mit ihren bevorzugten und bewährten Kühllösungen.
Die TEP- und THM-Produkte von Traco Power sind mit den Zertifizierungen IEC/EN/UL 62386-1, EN 50155 und EN 60601-1 3rd Edition für den Einsatz in Industrie-, Eisenbahn- und robusten Anwendungen sowie in der Medizin- und Gesundheitstechnik erhältlich. Es sind Nennausgangsleistungen von 40 W bis 200 W verfügbar. Die Eingangsspannungsoptionen umfassen den Standardbereich von 2:1, den breiten Bereich von 4:1 und den ultrabreiten Bereich von 12:1.
40 Watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VAC isolation, PCB-Mount, quarter-brick package
60 Watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VAC isolation, PCB-Mount, quarter-brick package
60 Watt DC/DC converter, medical, 4:1 input, 5000 VAC I/O-isolation (2xMOPP), low leakage current, encapsulated, 2.3" x 1.45"
75 Watt DC/DC module, railway, 4:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package
100 Watt DC/DC module, industrial, 2:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package
100 Watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VDC isolation, PCB-Mount, quarter-brick
100 Watt DC/DC module, railway, 4:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package
150 watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VDC isolation, PCB-mount, half-brick
160 Watt DC/DC module, industrial, 2:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package
160 Watt DC/DC module, railway, 4:1 input, PCB- Chassis or DIN-Rail mount, opt. EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package
200 watt DC/DC converter, railway, 12:1 input, 3000VDC isolation, PCB-mount, half-brick
200 Watt DC/DC module, railway, 4:1 input, Chassis or DIN-Rail mount, with EMI Filter, encapsulated, Half-Brick package